Cavo di collegamento per sensori p/T del tipo 6190C, 5 m / 2219BG1

Cavo di collegamento per sensori p/T del tipo 6190C, 5 m
2219BG1
18001459
  • Cavo di collegamento per sensori di pressione e temperatura
  • Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
  • Senza connettore
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
Yes
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Interfaces
Connection type (sensor)
Open end
Connection type (amplifier)
M4 x 0.35 pos. int.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Predefined cable length
5 m
Il cavo di collegamento tipo 2219BG è per i sensori di pressione e temperatura tipo 6190C. La lunghezza è di 5 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso