Cavo di collegamento, 14 pin, M16 femmina per sensore di coppia, estremità libera del cavo, lunghezza personalizzata / KSM385370SP

KSM385370SP
18030136
- Cavo schermato
- Connettori: M16 femmina (sensore), Estremità libera del cavo (unità di valutazione)
- Grado di protezione: IP40
- Lunghezza personalizzata
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.9 mmPer integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato a tale scopo.
Questo cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso