Cavo di collegamento, M16 femmina per 4501AxxxA, D-Sub per CoMo Torque, lunghezza personalizzata / KSM185370SP

Cavo di collegamento, M16 femmina per 4501AxxxA, D-Sub per CoMo Torque, lunghezza personalizzata
KSM185370SP
18008962
  • Cavo schermato
  • Spina e gioco con 4700B e 4501AxxxA
  • Grado di protezione: IP40
  • Lunghezza personalizzata
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Electrical properties
High insulation
No
Low noise
No
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
No
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
D-Sub 25-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic gray
Per integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato a tale scopo. Questo cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso