Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per sensore di coppia, Estremità libera del cavo, 5 m, specifico per 4501A / KSM183150-5

Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per sensore di coppia, Estremità libera del cavo, 5 m, specifico per 4501A
KSM183150-5
18008958
  • Cavo schermato
  • Connettori: M16 femmina (sensore), Estremità libera del cavo (unità di valutazione)
  • Grado di protezione: IP40
  • Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Electrical properties
High insulation
No
Low noise
No
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
No
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic gray
Weight
300 g
Predefined cable length
5 m
Per integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato a tale scopo. Questo cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso