Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per sensore di coppia, Estremità libera del cavo, 5 m / KSM124970-5

Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per sensore di coppia, Estremità libera del cavo, 5 m
KSM124970-5
18008943
  • Cavo schermato
  • Connettori: M16 femmina (sensore), Estremità libera del cavo (unità di valutazione)
  • Grado di protezione: IP40
  • Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.6 mm
Electrical properties
High insulation
No
Low noise
No
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Chemical compatibility
No
Operating temperature range
-5 … 70 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.1 … 25 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
7.7 mm
Cable color
Metalic gray
Weight
400 g
Predefined cable length
5 m
Per integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato a tale scopo. Questo cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso