Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per Sensore di coppia, connettore M16 maschio, 5 m / KSM07203-5

Cavo di collegamento, 12 pin, M16 femmina per Sensore di coppia, connettore M16 maschio, 5 m
KSM07203-5
18008935
  • Cavo schermato
  • Connettori: M16 femmina (sensore), M16 maschio (unità di valutazione)
  • Grado di protezione: IP40
  • Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Per integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato a tale scopo. Questo cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso