Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, Fischer 9 poli pos. / 1698AISP

Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, Fischer 9 poli pos.
1698AISP
18032794
  • Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
  • Connessioni: V3 pos. a Fischer 9 poli pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP68
  • Lunghezza: personalizzata da 0,5 m a 15 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
10 mm
Bending radius (dynamic)
15 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
97-100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.16 … 15 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-E pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Steel braiding
Cable diameter (outer)
7.5 mm
Cable diameter (inner)
3 mm
Cavo blu, multifilo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø7,5 mm) con treccia d'acciaio e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso