Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, Fischer 9 poli pos. / 1698AI5

1698AI5
18032796
- Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
- Connessioni: V3 pos. a Fischer 9 poli pos.
- Classe di protezione EN60529: IP68
- Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CCavo blu, multifilo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø7,5 mm) con treccia d'acciaio e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso