Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, Fischer 9 poli pos. / 1698AI2

Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, Fischer 9 poli pos.
1698AI2
18032795
  • Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
  • Connessioni: V3 pos. a Fischer 9 poli pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP68
  • Lunghezza: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
10 mm
Bending radius (dynamic)
15 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
97-100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3-E pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic gray
Weight
273 g
Cable outer layer protection
Steel braiding
Cable diameter (outer)
7.5 mm
Cable diameter (inner)
1 mm
Predefined cable length
2 m
Cavo blu, multifilo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø7,5 mm) con treccia d'acciaio e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso