Cavo di separazione per sensori piezoelettrici, da V3-A pos. a 3 x SMC neg., lunghezza personalizzata / 1698AHSP

1698AHSP
18000684
- Materiale del cavo: PFA
- Protezione IP: IP65 / IP40
- Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
- Lunghezza del cavo: 0,5 … 20 m
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmUtilizzato per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso