Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x Mini-Coax neg. / 1698AGSP

1698AGSP
18000683
- Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
- Connessioni: V3 pos. a 3 x Mini Coax neg.
- Classe di protezione EN60529: IP67
- Lunghezza: personalizzata da 0,3 m a 15 m
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CCavo blu, multifilo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø7,5 mm) con treccia d'acciaio e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso