Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AESP

Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x KIAG 10-32 pos.
1698AESP
18000680
  • Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
  • Connessioni: V3 pos. a 3 x KIAG 10-32 pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: personalizzata da 0,2 m a 30 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-A pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso