Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x BNC pos. / 1698AASP

1698AASP
18000672
- Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
- Connessioni: V3 pos. a 3 x BNC pos.
- Classe di protezione EN60529: IP65
- Lunghezza: personalizzata da 0,2 m a 30 m
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CCavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso