Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA5

1698AA5
18000671
- Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
- Connessioni: V3 pos. a 3 x BNC pos.
- Classe di protezione EN60529: IP65
- Lunghezza: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CCavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso