Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA1

Cavo di collegamento per sensori triassiali di forza, V3, 3 x BNC pos.
1698AA1
18000669
  • Cavo di collegamento a 3 conduttori per sensori triassiali di forza
  • Connessioni: V3 pos. a 3 x BNC pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: 1 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Predefined cable length
1 m
Cavo multifilare verde ad alto isolamento a base di PFA (ø2 mm) con treccia sintetica e intervallo di temperatura da -40 a +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso