Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA4 e 914xCA4, segnali singoli, Fischer a 7 poli, 4x BNC, lunghezza personalizzata / 1973A419

Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA4 e 914xCA4, segnali singoli, Fischer a 7 poli, 4x BNC, lunghezza personalizzata
1973A419
18036052
  • Cavo di collegamento a 4 conduttori per l'acquisizione di singoli segnali dei kit di sensori di forza Slimline 913xCA4 e 914xCA4
  • Connessioni: Fischer 7 pin pos. a 4 x BNC pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: da 0,1 m a 20 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Cable properties
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.

Cavo multifilo ad alto isolamento a quattro conduttori per i set di sensori di forza Slimline 913xBA4 e 913xCA4. Questi cavi di collegamento per la misura di segnali singoli sono dotati di un connettore flangiato Fischer a 7 poli per il sensore e di connettori BNC pos. per l'amplificatore. Oltre alla lunghezza standard di 3 metri, sono disponibili lunghezze personalizzate comprese tra 0,1 e 20 metri. Questo cavo supporta un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +120°C.

Caricamento in corso
Caricamento in corso