Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline (tipi 913xCA3, 914xCA3) segnali singoli, Fischer a 7 poli, 3x BNC, lunghezza personalizzata / 1973A319

Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline (tipi 913xCA3, 914xCA3) segnali singoli, Fischer a 7 poli, 3x BNC, lunghezza personalizzata
1973A319
18029097
  • Cavo di collegamento a segnale singolo per i kit di sensori di forza Slimline 913xCA3 e 914xCA3
  • Connessioni: Fischer 7 pin pos. a 3 x BNC pos.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
  • Lunghezza: da 0,1 m a 20 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 7-pole pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.

Cavo multifilo ad alto isolamento a tre conduttori per i sensori di forza Slimline 913xBA3 e 913xCA3. Questi cavi di collegamento per la misurazione di segnali singoli sono dotati di un connettore a flangia Fischer a 7 poli per il sensore e di connettori BNC pos. per l'amplificatore. Oltre alla lunghezza standard di 3 metri, sono disponibili lunghezze personalizzate comprese tra 0,1 e 20 metri. Questo cavo supporta un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +120°C.

Caricamento in corso
Caricamento in corso