Cavo di collegamento per set di celle di carico Slimline dei tipi 913xCA e 914xCA, segnale totale, TNC, lunghezza personalizzata / 1971A49

1971A49
18000942
- Cavo di collegamento con 1 conduttore per acquisire i segnali totali dei kit di sensori di forza Slimline 913xCA e 914xCA
- Connessioni: Fischer 7 pin pos. a 1 x TNC pos.
- Classe di protezione EN60529: IP65
- Lunghezza: da 0,1 m a 20 m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Cavo a filo singolo ad alto isolamento per i set di sensori di forza Slimline 913xBA e 913xCA. Questi cavi di collegamento per la misura del segnale totale sono dotati di un connettore a flangia Fischer a 7 poli per il sensore e di connettori diversi (ad esempio BNC pos., Mini-Coax neg. o TNC pos.) per l'amplificatore. Oltre al cavo standard di 3 metri, sono disponibili lunghezze personalizzate comprese tra 0,1 e 20 metri. Questo cavo supporta un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +120°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso