Connecting cable for rotating dynamometer (RCD) measuring chain / 1500A95

Connecting cable for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
1500A95
18013696
  • Connecting cable which is part of the RCD system of family Type 9170A and family Type 9171A
  • Degree of protection IP67
  • Length: 10 m
A magazzino
Su richiesta
Predefined cable length10 mApplicationsCutting processes and machining development
Degree of protection EN 60529IP67
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per eseguire l’accesso, il reindirizzamento è automatico.
Inglese
pdf
Clicca qui per eseguire l’accesso, il reindirizzamento è automatico.
0 risultati
Tipo di accessorio