Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. - TNC pos., 2 m / 1941A2

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. - TNC pos., 2 m
1941A2
18000906
  • Lunghezza: 2 m
  • Intervallo di temperatura: da -55 a +200°C
  • Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. int (IP65)
  • Connettore amplificatore: TNC pos. (IP65)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Operation and installation
Temperature range
-55 … 200 °C
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 m
Cavo verde, unipolare, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. int. Le misure piezoelettriche ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso