Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, M4x0,35 pos. a KIAG 10-32 pos. esagonale, blu, 5 m / 1900A23A2105

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, M4x0,35 pos. a KIAG 10-32 pos. esagonale, blu, 5 m
1900A23A2105
18046284
  • Materiale del cavo: PFA
  • Lunghezza: 5 m
  • Diametro interno: 1,8 mm
  • Temperatura di esercizio: -40 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Blue
Cable diameter (inner)
1.8 mm
Cavo coassiale ad alta flessibilità per il collegamento tra sensore e amplificatore di carica. Adatto per catene di trascinamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso