Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, alta flessibilità, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., lunghezza da 0,1 a 20 m / 1900A23A11SP

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, alta flessibilità, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., lunghezza da 0,1 a 20 m
1900A23A11SP
18035260
  • Lunghezza: personalizzata (da 0,1 a 20 m)
  • Intervallo di temperatura: da -40 a +200° C
  • Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. (IP67)
  • Connettore amplificatore: KIAG 10-32 pos. (IP67)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Cable properties
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
I cavi di collegamento tipo 1900A23A sono cavi coassiali a basso rumore e ad alto isolamento da utilizzare nelle catene di trascinamento. Grazie alle loro proprietà, i cavi blu sono particolarmente adatti all'uso dinamico. Grazie alle speciali proprietà dell'innovativo cavo coassiale, nel laboratorio di prova è stata verificata un'aspettativa di vita di almeno 10 milioni di cicli di piegatura per l'uso versatile nelle catene di trascinamento. In questo modo viene garantita un'elevata resistenza all'abrasione. La spina di collegamento KIAG 10-32 pos. con dado esagonale girevole garantisce una protezione IP67. Il cavo di collegamento ad alta flessibilità è disponibile in diverse versioni. Oltre alle lunghezze standard, è possibile fornire anche lunghezze speciali specifiche per il cliente. Sul lato amplificatore, è possibile scegliere la variante di connessione KIAG 10-32 pos. o BNC pos. Sul lato sensore, sono disponibili i connettori KIAG 10-32 pos. o M4x0,35 pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso