Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, molto robusto, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 3 m / 1900A21A1103

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, molto robusto, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 3 m
1900A21A1103
18035132
  • Lunghezza: 3 m
  • Intervallo di temperatura: da -40 a +200° C
  • Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. (IP67)
  • Connettore amplificatore: KIAG 10-32 pos. (IP67)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
3 m
I cavi di collegamento tipo 1900A21 sono cavi coassiali a bassa rumorosità, resistenti all'olio e ad alto isolamento, con protezione meccanica flessibile. Grazie alle loro proprietà, i cavi sono ideali per l'uso in ambienti industriali difficili. Grazie alla guaina metallica flessibile antiruggine, il cavo del sensore con grado di protezione IP67 è protetto dagli influssi meccanici provenienti dall'esterno. La spina di collegamento KIAG 10-32 pos. con dado esagonale girevole garantisce la protezione IP67. Il robusto cavo di collegamento è disponibile in diverse versioni. Oltre alle lunghezze standard, è possibile fornire anche lunghezze speciali specifiche per il cliente. Sul lato dell'amplificatore, è possibile scegliere la variante di connessione KIAG 10-32 pos. o BNC pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso