Cavo di collegamento per piastre di forza, D-Sub 25 pin pos. - D-Sub 37 pin neg., lunghezza personalizzata / 1791ASP

Cavo di collegamento per piastre di forza, D-Sub 25 pin pos. - D-Sub 37 pin neg., lunghezza personalizzata
1791ASP
18000818
  • Cavo di collegamento per le piastre di forza del tipo 9260AA ai sistemi DAQ del tipo 5691A
  • Diametro: 8 mm
  • Connettori: D-Sub 25 pin pos. - D-Sub 37 pin neg.
  • Lunghezza: personalizzata (da 0,2 a 30 m)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 25-pole pos.
Connection type (amplifier)
D-Sub 37-pole neg.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso