Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 19 pin pos. angolato - D-Sub 37 pin neg., lunghezza personalizzata / 1759ASP

1759ASP
18000789
- Cavo di collegamento per le piastre di forza dei tipi 9281EA e 9287CA ai sistemi DAQ del tipo 5691A
- Diametro: 8 mm
- Connettori: Fischer 19 pin pos. angolato (90°) - D-Sub 37 pin neg.
- Lunghezza: personalizzata (da 0,2 a 30 m)
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso