Cavo di collegamento per piastre di forza, Fischer 9 pin pos. diritto - Fischer 9 pin pos. angolato, 10 m / 1686A10

1686A10
18000637
- Cavo di collegamento per le piastre di forza con uscita di carica
- Diametro: 5,6 mm
- Connettori: Fischer 9 pin pos. diritto - Fischer 9 pin pos. angolato (90°)
- Lunghezza: 10 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso