Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, 2 x V3-B pos. a Fischer 104 pos., lunghezza personalizzata / 1698ABBSP

1698ABBSP
18034305
- Materiale del cavo: TPC
- Protezione IP: IP68 / IP65
- Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
- Lunghezza del cavo: 0,5 … 20 m
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmUtilizzato per misure su più assi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso