Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, 2 x V3-B pos. a Fischer 104 pos., 2 m / 1698ABB2

1698ABB2
18034304
- Materiale del cavo: TPC
- Protezione IP: IP68 / IP65
- Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
- Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmUtilizzato per misure su più assi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso