Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg., lunghezza personalizzata / 1645CSP

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, M4x0,35 pos. int. a Fischer 102 neg., lunghezza personalizzata
1645CSP
18000568
  • Materiale del cavo: PFA, verde
  • Diametro del cavo: 2 mm
  • Lunghezza del cavo: 0,1 ... 5 m
  • Intervallo di temperatura operativa: -90 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-90 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection option (sensor)
Weldable
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 KE neg.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Il cavo di collegamento coassiale tipo 1645CSP è per sensori con connettore M4.
Caricamento in corso
Caricamento in corso