Accelerometro in modalità di carica standard per Accelerometri montati 10-32, 1000 g / 8002K

Accelerometro in modalità di carica standard per Accelerometri montati 10-32, 1000 g
8002K
18006954
  • Standard di vibrazione al quarzo per accelerometri con montaggio 10-32
  • Stabilità e ripetibilità del quarzo
  • Campo di misura: 1000 g
  • Connettore 10-32
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
1 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
6000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-70 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud
Accelerometro standard a vibrazione con intervallo di 1000 g e connettore 10-32; per unità montate su 10-32.
Caricamento in corso
Caricamento in corso