Accelerometri ceramici a taglio, 5 g, alta sensibilità, connettore superiore 10-32 / 8784A5

Accelerometri ceramici a taglio, 5 g, alta sensibilità, connettore superiore 10-32
8784A5
18007073
  • Accelerometri ceramici a taglio con uscita IEPE
  • Campo di misura: +5 g
  • Alta sensibilità
  • Connettore superiore 10-32 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
5 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
1000 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
6000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
80 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Accelerometro con portata di 5 g e connettore superiore 10-32
Caricamento in corso
Caricamento in corso