Cavo di monitoraggio per maXYmos TL e maXYmos NC, 2,5 m / 1200A161A2,5

1200A161A2,5
18013105
- Cavo per separare i moduli di misura e di visualizzazione dei sistemi di monitoraggio di processo maXYmos
- IP67 su un lato
- Connettori: D-Sub ad alta densità 26 spilli pos. - 26 spilli neg.
- Lunghezza: 2,5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67Questo cavo di collegamento collega il modulo di monitor (DIM) dei sistemi di monitoraggio di processo maXYmos TL e NC al modulo di misura (MEM) quando le due unità sono separate. In questo modo, i due componenti del sistema possono essere installati in modo flessibile e a distanza l'uno dall'altro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso