Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, lunghezza cavo coassiale da 0,1 a 5 m) / 9204B

Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, lunghezza cavo coassiale da 0,1 a 5 m)
9204B
18007416
  • Sensore di pressione della cavità per pressioni fino a 3000 bar
  • Cavo sostituibile
  • Disponibile con tecnologia a filo singolo
  • Filettatura di fissaggio M2,5
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Overload
12000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Threshold
30 mN
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-1.6 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Interfaces
Connector type
M4 neg.
Il Sensore di pressione della cavità al quarzo tipo 9204B è adatto alla misura della pressione indiretta della cavità dietro un perno di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caricamento in corso
Caricamento in corso