Sensore di pressione della cavità con UNISENS, misura diretta (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6182D

6182D
18037332
- Sensore di pressione della cavità (campo di misura: 0 ... 2000 bar)
- Cavo intercambiabile, filo singolo o manicotto distanziatore conduttivo
- La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
- Impermeabile IP67
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 barIl Sensore di pressione della cavità piezoelettrico Tipo 6182D è dotato di Unisens® (sensibilità unificata).
Caricamento in corso
Caricamento in corso