Cavo per accelerometri capacitivi monoassiali, IP68, lunghezza personalizzata / 1592M1Q1SP

Cavo per accelerometri capacitivi monoassiali, IP68, lunghezza personalizzata
1592M1Q1SP
18038614
  • Cavo dell'accelerometro capacitivo monoassiale
  • Connettori per cavi: 1/4 - 28, 4 pin neg. ad estremità aperte
  • Lunghezza del cavo: personalizzata (fino a 20 m max.)
  • Impermeabile IP68, materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Cable properties
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Cavo che può essere dimensionato su misura, fino a una lunghezza di 20 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso