Cavo per accelerometri capacitivi monoassiali, IP68, 2 m / 1592M1Q1

Cavo per accelerometri capacitivi monoassiali, IP68, 2 m
1592M1Q1
18026535
  • Cavo dell'accelerometro capacitivo monoassiale
  • Connettori per cavi: 1/4 - 28, 4 pin neg. ad estremità aperte
  • Lunghezza del cavo: 2 metri
  • Impermeabile IP68, materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 m
Cavo di 2 metri di lunghezza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso