Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., RG196, 5 m / 1761B5

Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., RG196, 5 m
1761B5
18010523
  • Materiale del cavo: RG196
  • Protezione IP (sensore / amplificatore): IP65 / IP40
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Intervallo di temperatura: -195 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-195 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
RG196
Cable diameter
2 mm
Cable color
White
Weight
56 g
Cavo coassiale per il collegamento tra i sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri monoassiali IEPE) e il DAQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso