Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., RG196, 3 m / 1761B3

1761B3
18010522
- Materiale del cavo: RG196
- Protezione IP (sensore / amplificatore): IP65 / IP40
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Intervallo di temperatura: -195 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cavo coassiale per il collegamento tra i sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri monoassiali IEPE) e il DAQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso