Cavo di uscita per sensori di tensione, 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., FEP, 3 m / 1756C3K04

1756C3K04
18029903
- Materiale del cavo: FEP (principale)
- Protezione IP (sensore / amplificatore): IP50 / IP40
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Intervallo di temperatura: -196 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cavo per sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri triassiali IEPE).
Caricamento in corso
Caricamento in corso