Cavo per accelerometri triassiali IEPE in tensione, lunghezza personalizzata / 1592ASP

1592ASP
18000485
- Cavo per accelerometri triassiali in tensione
- Connettori del cavo: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 1/4 - 28, 4 pin neg.
- Lunghezza del cavo: personalizzata (fino a 200 m max.)
- Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP50Cavo che può essere dimensionato su misura, fino a una lunghezza di 200 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso