Cavo per accelerometri triassiali IEPE in tensione, 4 m / 1592A4

Cavo per accelerometri triassiali IEPE in tensione, 4 m
1592A4
18010500
  • Cavo per accelerometri triassiali in tensione
  • Connettori del cavo: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 1/4 - 28, 4 pin neg.
  • Lunghezza del cavo: 4 metri
  • Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP50
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Dimensions and materials
Predefined cable length
4 m
Cavo di 4 metri di lunghezza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso