Termocoppia ad angolo (400°C, tipo J, profondità 25 mm) / 6197A25

6197A25
18044482
- Termocoppia angolare con breve tempo di risposta alle variazioni di temperatura per reazioni rapide nel sistema controllato
- Robusto contro le sollecitazioni meccaniche
- La molla di protezione dalla curvatura funge da protezione meccanica
- Ferro di tipo J / cupro-nichel secondo DIN EN 60584 e ANSI 96.1
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °CLa termocoppia angolare Tipo 6197A28 è perfetta per monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento. Le termocoppie ad angolo sono utili quando non è possibile o non si desidera un'uscita del cavo dritta, ad esempio nei collettori a canale caldo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso