Termocoppia ad angolo (400°C, tipo J, profondità 12 mm) / 6197A12

Termocoppia ad angolo (400°C, tipo J, profondità 12 mm)
6197A12
18044481
  • Termocoppia angolare con breve tempo di risposta alle variazioni di temperatura per reazioni rapide nel sistema controllato
  • Robusto contro le sollecitazioni meccaniche
  • La molla di protezione dalla curvatura funge da protezione meccanica
  • Ferro di tipo J / cupro-nichel secondo DIN EN 60584 e ANSI 96.1
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 400 °C
Product type
Pressure sensor type
Mold temperature sensor
Thermocouple type
J (Fe-CuNi)
Metrological characteristics
Measuring accuracy
DIN EN 60584
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
400 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable negative
White
Cable positive
Black
Cable included
Yes - fixed cable
Lead cross-section
0.22 mm2
Dimensions and materials
Depth
12 mm
Mounting size
4 mm
La termocoppia angolare Tipo 6197A12 è perfetta per monitorare le variazioni di temperatura dello stampo e le fluttuazioni di flusso o l'ostruzione dei canali di raffreddamento. Le termocoppie ad angolo sono utili quando non è possibile o non si desidera un'uscita del cavo dritta, ad esempio nei collettori a canale caldo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso