Chiave dinamometrica elettronica per misurazioni coppia-angolo, 400 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/400 400N·m

Chiave dinamometrica elettronica per misurazioni coppia-angolo, 400 Nm
Analyse-Wrench 5413-1500/400 400N·m
18033145
  • Chiave dinamometrica e angolare con valore nominale di 400 Nm
  • Strumento Spina disponibile come accessorio
  • Identificazione del codice automatico
  • Funzioni di serraggio a bordo secondo la norma VDI/VDE 2645
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Rotating / Non-rotating
Wrench
Metrological characteristics
Accuracy class strain gauge
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Operation and installation
Sensor design
Square type

La chiave dinamometrica è composta da un'impugnatura con una presa di collegamento integrata per collegare la chiave con un cavo di collegamento a un'unità di misurazione e valutazione, un'unità di controllo con display di stato a LED, un tubo d'acciaio con un'asta di piegatura integrata con estensimetri per la misurazione della coppia e un giroscopio per la misurazione dell'angolo di rotazione senza riferimento, nonché un supporto per l'utensile a innesto. Il display di stato a LED della chiave di analisi fornisce un feedback sullo stato di funzionamento e sull'ottenimento del valore target (se utilizzato con l'unità di misura e valutazione INSPECTpro). Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. La chiave di analisi viene fornita con un certificato di qualità. Su richiesta, la chiave di analisi può essere calibrata con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.

Caricamento in corso
Caricamento in corso