Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 2:1, max ±50000 pC, TNC negativo. / 5039A331

5039A331
18004568
- Amplificatore di carica con due campi di misura personalizzati (rapporto 2:1, 5000 ... 50000 pC)
- Uscita analogica del picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
- Ingresso di carica: TNC negativo.
- Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog, VoltageInput type
Charge quasi-staticCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso