Accelerometro leggero multiuso con connettore laterale, 250 g, montaggio su perno, con cavo integrato / 8776B250SSP

Accelerometro leggero multiuso con connettore laterale, 250 g, montaggio su perno, con cavo integrato
8776B250SSP
18042503
  • Accelerometri ceramici a taglio con uscita IEPE
  • Campo di misura: +250 g
  • Connettore laterale 10-32 pos. con cavo integrato IP68
  • Perno di montaggio
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
110 °C
Mounting type
Integral stud
Accelerometro con portata di 250 g, montaggio su perno e cavo integrale impermeabile IP68
Caricamento in corso
Caricamento in corso