Cavo dell'accelerometro per sensori tipo 8316A, lunghezza personalizzata / 1786DSP

Cavo dell'accelerometro per sensori tipo 8316A, lunghezza personalizzata
1786DSP
18031448
  • Cavo di prolunga per accelerometri tipo 8316A
  • Connettori del cavo: 1/4-28 da 4 pin neg. a BNC pos. e 2 x jack a banana
  • Lunghezza del cavo: personalizzata fino a 10 m
  • Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Configurable cable length
0.1 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Questo è un cavo di uscita per l'accelerometro tipo 8316A che può essere personalizzato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso