Sistema Weigh In Motion (WIM) KiTraffic Digital / 9845A
9845A
KiTraffic Digital è un sistema unico per il controllo del peso dei veicoli e degli pneumatici e il sistema di pesatura in movimento più preciso disponibile sul mercato.
Main features / advantages
- Dati WIM altamente precisi nel traffico stradale aperto (tra le corsie)
- Il più alto tasso di registrazioni di dati WIM applicabili
- Classificazione dei veicoli
- Rilevamento della presenza del veicolo incluso (non sono necessari loop)
- Monitoraggio dell'habitat stradale
- Basato sulla collaudata tecnologia dei sensori al quarzo
Il sistema KiTraffic Digital (tipo 9845) è composto da sensori Lineas Digital (tipo 9181) collegati a un'elettronica digitale di livello industriale con il software Kistler. Non sono necessari controller WIM o data logger. I sensori WIM Lineas Digital forniscono segnali digitalizzati da elementi al quarzo e dalla presenza del veicolo per la misurazione del peso delle ruote, degli assi e del peso lordo, nonché della velocità dei veicoli stradali. Questi segnali contengono informazioni aggiuntive sulla posizione per determinare il tipo di pneumatico (singolo o doppio), le dimensioni del pneumatico e la posizione di guida laterale. Lo switch Power over Ethernet (POE) fornisce l'alimentazione a tutti i sensori presenti sulla strada e rende disponibili i segnali dei sensori a un PC locale. L'accesso al sistema WIM avviene tramite un router. Tutti i dati WIM rilevanti sono forniti su un'interfaccia grafica utente (GUI), tramite un'API REST leggibile dalla macchina (comunicazione pull) e come flusso di dati tramite ganci web (comunicazione push).
come flusso di dati tramite ganci web (comunicazione push). La semplice interfaccia grafica basata sul web consente la configurazione e la calibrazione del sistema e la visualizzazione dei dati di misura. Per le applicazioni di controllo, il sistema KiTraffic Digital può essere aggiornato con l'identificazione dei veicoli (ad es. telecamere ANPR) e tecnologie aggiuntive di terze parti. Il sistema è pienamente compatibile con le soluzioni software di controllo Kistler Checkpoint e Kistler Studio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso