Sistemi di condizionamento della temperatura per sensori di pressione raffreddati ad acqua / 2621G

2621G
Un sistema di condizionamento specifico per il sensore che incorpora il controllo della temperatura per il circuito di raffreddamento del sensore. Il dispositivo possiede un sistema elettronico di monitoraggio del flusso insieme a un sistema standardizzato di monitoraggio e segnalazione degli allarmi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Maggiore potenza di raffreddamento rispetto alla generazione precedente
- Funzionamento touch screen di facile utilizzo
- Controllo elettronico del livello con protezione contro il funzionamento a secco
- Display grafico multilingue
- Opzione di controllo remoto (visualizzatore/server VNC) via Ethernet su PC o tablet
- Interfaccia USB per la registrazione dei dati (garanzia di qualità o assistenza)
I nuovi sistemi del tipo 2621G sono utilizzati per il condizionamento della temperatura dei sensori di pressione raffreddati ad acqua e garantiscono condizioni termiche costanti sul sensore, indipendentemente dalle diverse condizioni operative del motore a combustione.
Assicurano misure stabili e riproducibili evitando
il surriscaldamento del sensore o l'eccessiva condensazione del vapore sulla
sulla membrana del sensore quando il motore è fermo.
Il sistema di condizionamento della temperatura è composto da un set di refrigerazione, tubi d'acqua per il
refrigerante, tubi d'acqua per l'ingresso, l'uscita e il collettore. I tubi del sensore
I tubi della sonda sono collegati al distributore tramite accoppiamenti rapidi.
Il sistema di condizionamento della temperatura è dotato di un
di temperatura, pressione, portata e livello. Il segnale
di uscita del monitor automatico può essere utilizzato per controllare
un dispositivo di allarme elettrico.
Il sistema di condizionamento della temperatura Kistler garantisce che i sensori
sensori siano alimentati con la quantità d'acqua ottimale. Si noti che
L'esperienza ha dimostrato che il flusso di calore di un sensore raffreddato è di circa 200...
raffreddato è di circa 200...400 W, a seconda dell'applicazione e del motore.
e del motore
Caricamento in corso
Caricamento in corso