Sistema di controllo della velocità ES 8.0, componenti per misurazioni stazionarie / Stationary Speed enforcement

Il sistema mobile di controllo della velocità universale ES 8.0 può essere utilizzato anche per la sorveglianza da fermo.

Stationary Speed enforcement

Il sistema mobile di controllo della velocità universale ES 8.0 può essere utilizzato anche per la sorveglianza da fermo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Un unico sistema per tutti i tipi di applicazioni
  • Cambio flessibile tra controllo della velocità mobile e fisso
  • Sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle aree di traffico sensibili e dei punti neri.
  • Alloggiamento protettivo speciale adatto al sistema
  • È possibile impostare 2 diverse fasce orarie (ad es. 50 km/h di giorno e 30 km/h di notte).
La soluzione di misurazione ES 8.0 per il controllo ufficiale della velocità è stata progettata in modo da poter essere utilizzata in molti modi diversi. Oltre all'uso mobile flessibile, è possibile anche l'uso stazionario e la commutazione tra i due tipi di utilizzo. Il sistema mobile di base può essere integrato nell'alloggiamento con poche semplici operazioni, ma non deve rimanervi in modo permanente. In questo modo è facile passare dall'uso mobile a quello stazionario o tra più sistemi stazionari, ad esempio in giorni diversi della settimana. Oppure un sistema viene utilizzato in modalità fissa solo nei fine settimana e nei giorni festivi, senza operatori e 24 ore su 24, mentre lo stesso sistema viene utilizzato in modalità mobile nei giorni feriali.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.